speakers
Omnidirektional-Lautsprecher 3200 W
Der Hyperspike® MA-2 ist ein anpassbares, omnidirektionales Hochleistungs-Lautsprecherarray, das Live- und aufgezeichnete Sprachbefehle und Töne über ein Gebiet von 12 Quadratmeilen ausstrahlt.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das anpassbare omnidirektionale Hochleistungs-Lautsprecherarray HyperSpike® MA-2 strahlt Live- und aufgezeichnete Sprachbefehle und Töne über einen Bereich von 31 km² (12 Quadratmeilen) aus. Das MA-2 Lautsprecherkonzept ist branchenführend in der Sprachverständlichkeit und erreicht einen außergewöhnlichen STI von 0,91/1,0, wodurch sichergestellt wird, dass Befehle auch in lauten Umgebungen deutlich zu hören sind. Das kampferprobte MA-2 verfügt über ein wasserdichtes, robustes und UV-beständiges Gehäuse, das Haltbarkeit in rauen Umgebungen gewährleistet.
Eigenschaften und Vorteile:- Spitzenschalldruckpegel 148 dB
- 3 km (2 Meilen) Radius
- STI 0,91 von 1,0
- UL1480A-zertifiziert
- Für Gefahrenbereiche zertifiziert
- UL
- CSA
- CAN/CSA
- ANSI/ISA
Andere
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
Andere
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER