/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    speakers

    Starkes Lautsprecher-Array – Deckenmontage

    Auslaufmodell

    Der HyperSpike® MA-1 ist ein anpassbares, omnidirektionales Hochleistungs-Lautsprecherarray, das Live- und aufgezeichnete Sprachbefehle und Töne über einen Bereich von 4 Quadratmeilen ausstrahlt.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Das anpassbare omnidirektionale Hochleistungs-Lautsprecherarray HyperSpike® MA-1 strahlt Live- und aufgezeichnete Sprachbefehle und Töne über einen Bereich von 10 km². (4 Quadratmeilen) aus. Das MA-1-Lautsprecherkonzept ist branchenführend in der Sprachverständlichkeit und erreicht einen außergewöhnlichen STI von 0,91/1,0, wodurch sichergestellt wird, dass Befehle auch in lauten Umgebungen deutlich zu hören sind.

    Das kampferprobte MA-1 verfügt über ein wasserdichtes, robustes und UV-beständiges Gehäuse, das Haltbarkeit in rauen Umgebungen gewährleistet.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Spitzenschalldruckpegel: 43 dB
    • 2 km (1.13 Meilen) Radius
    • STI 0,91 von 1,0
    • UL1480A-zertifiziert
    • Für Gefahrenbereiche zertifiziert Klasse I, Zone 2 (CID2),
    • Gruppen A, B, C und T im Freiland nass zertifiziert
    • 5-, 3-, 2- und 1-seitige Konfigurationen lieferbar
    Zertifizierungen:
    • UL
    • CSA
    • CAN/CSA
    • ANSI/ISA
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Andere

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten