Lautsprecher
Starkes Lautsprecher-Array – Stangenmontage
Der HyperSpike® MA-1 ist ein anpassbares, omnidirektionales Hochleistungs-Lautsprecherarray, das Live- und aufgezeichnete Sprachbefehle und Töne über einen Bereich von 4 Quadratmeilen ausstrahlt.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das anpassbare omnidirektionale Hochleistungs-Lautsprecherarray HyperSpike® MA-1 strahlt Live- und aufgezeichnete Sprachbefehle und Töne über einen Bereich von 10 km². (4 Quadratmeilen) aus. Das MA-1-Lautsprecherkonzept ist branchenführend in der Sprachverständlichkeit und erreicht einen außergewöhnlichen STI von 0,91/1,0, wodurch sichergestellt wird, dass Befehle auch in lauten Umgebungen deutlich zu hören sind.
Das kampferprobte MA-1 verfügt über ein wasserdichtes, robustes und UV-beständiges Gehäuse, das Haltbarkeit in rauen Umgebungen gewährleistet.
Eigenschaften und Vorteile:- Spitzenschalldruckpegel: 43 dB
- 2 km (1.13 Meilen) Radius
- STI 0,91 von 1,0
- UL1480A-zertifiziert
- Für Gefahrenbereiche zertifiziert Klasse I, Zone 2 (CID2),
- Gruppen A, B, C und T im Freiland nass zertifiziert
- 5-, 3-, 2- und 1-seitige Konfigurationen lieferbar
- UL
- CSA
- CAN/CSA
- ANSI/ISA
Andere
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
Andere
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER