Lautsprecher
Lautsprecher Hyperspike TCPA-10
Das HyperSpike® TCPA-10 wurde entwickelt, um in Innen- und Außenbereichen klare und zuverlässige Audiosignale und Sprachmeldungen zu erhalten.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Der Lautsprecher HyperSpike® TCPA-10 wurde für klare und bestimmende Audiosignale und Sprachmeldungen im Innen- und Außenbereich entwickelt. Die fünf Leistungseinstellungen wurden so konzipiert, dass sie der in der Branche standardmäßigen Verstärkung entsprechen, und der 90 ° breite akustische Strahl macht ihn zum idealen Benachrichtigungswerkzeug für Innen- und Außenbereiche.
Das optionale Doppelmontagesystem erzeugt einen 180° breiten Strahl, der sich ideal für den Einsatz im Außenbereich eignet. Die TCPA-10-Best-in-Class-Akustikabdeckung ermöglicht die Installation von weniger Einheiten in großen Innen- und Außenbereichen, wodurch die Installations- und langfristigen Wartungskosten gesenkt und gleichzeitig die Verständlichkeit und Ästhetik verbessert werden.
Die branchenweit beste Sprachqualität und Verständlichkeit in Kombination mit scharfen und wirkungsvollen Tonfunktionen machen es zur richtigen Wahl, um sicherzustellen, dass Meldungen gehört und verstanden werden.
Eigenschaften und Vorteile:- Branchenführende Sprachverständlichkeit (STI) PA = ausgezeichnet
- Spitzenschalldruckpegel 139 dB bei 1 m
- Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet
- Universelle Befestigungsschnittstelle
- Integrierter 25/70/100-V-Trafo oder 4/8 Ohm konfigurierbar
- Haltbare, robuste Konstruktion
- Extrem effizient bei einem Spitzenschalldruckpegel von 129 dB bei 1 m mit einer Leistung von 4 W
- UL1480-F
- Klasse I Zone 2 (A, B, C und D)
- ULC S541/CSA 22.2 Nr. 205 und 213
- CSFM 7320-2206:0501
- CE RoHS
Andere
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
Andere
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER