/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Lautsprecher

    L-VCP06A/EN 6W Ceiling Loudspeaker

    Auslaufmodell

    L-VCP06A/EN is a high performance 6W ceiling loudspeaker. L-VCP06A/EN broad frequency range, low distortion, and high sound pressure level ensures the delivery of intelligible voice and superior sound.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    L-VCP06A/EN is a high performance 6W ceiling loudspeaker. L-VCP06A/EN broad frequency range, low distortion, and high sound pressure level ensures the delivery of intelligible voice and superior sound. The stylish low profile and white color design allows it to blend easily with most applications such as hotel, shopping mall , conference room, cinemas, and exhibition hall. This ceiling loudspeaker complies with EN54 part 24.

    The loudspeaker is designed for ceiling mount with ease After wiring through back dome, mount the loudspeaker into the hole in the ceiling board with springs by following installation instructions.

    Features & Benefits:
    • Intelligible voice and superior sound reproduction
    • Blending easily with any indoor decorations
    • Robust plastic housing with flame-retardant dome
    • Simple power setting and wiring
    Certifications:
    • EN 54-24