/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Lautsprecher

    RAAGA 4 Wall Speaker

    HN-SR30:30W Full Range Wall SpeakerHN-SR50:50W Full Range Wall SpeakerHN-SR100: 100W Full Range Wall Speaker

    Übersicht

    Honeywell SR Series compact two-way loudspeaker provides a high-quality sound reinforcement and resistance to weather. The SR Series speakers are made for standalone 70/100V operation. SR Series speakers can be used widely in Commercial/IT/ Government Buildings, Airports, etc. for high fidelity full range sound coverage.

    Features & Benefits:
    • 6" 8" and 10" Diameter Transducer
    • Trapezoidal cabinet
    • M6 points for safety harness
    • Wall mountable design
    • SoundFlex® coating
    • 70/100V operation
    Certifications:
    • CE Complied