Lautsprecher
Omnidirektionales mittelstarkes TCPA-Lautsprecher-Array – Deckenmontage
Das omnidirektionale mittelstarke TCPA-Lautsprecher-Array ist perfekt für Kommunikationssysteme für Zivil- und Katastrophenschutz im Innen- und Außenbereich. TCPA-Omni ist das klassenbeste Array bezüglich Verständlichkeit und Schallleistungsdichte.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die TCPA-Omni ist die perfekte Lösung für Massenbenachrichtigungen im Innen- und Außenbereich. Es ist nach UL 1480 und ULC S541 für die allgemeine Benachrichtigung und die Brand- und Notsignalisierung zertifiziert. Der TCPA-Omni bietet sowohl kristallklare Stimme als auch schlagkräftige Töne, sodass ein Lautsprecher alle Ihre akustischen Anforderungen erfüllen kann. TCPA-Omni ist das klassenbeste Array bezüglich Verständlichkeit und Schallleistungsdichte. Mit einem Durchmesser von nur 45,8 cm (18 Zoll) und einem Gewicht von nur 19 Pfund ist das omnidirektionale TCPA-Array relativ klein für seine Leistung. Dank seiner Lautstärke können in großen Industriekomplexen weniger Geräte installiert werden, was die Verständlichkeit erhöht und gleichzeitig die Installations- und Wartungskosten senkt.
Eigenschaften und Vorteile:- 400 m (1/4 Meilen) Kommunikationsradius
- breiter Frequenzbereich: 350 Hz–5 kHz
- optimiert für die menschliche Stimme
- UL 1480
- ULC S541
- CSFM
Andere
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
Andere
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER