/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Lautsprecher

    Omnidirektionales mittelstarkes TCPA-Lautsprecher-Array – Ständermontage

    Auslaufmodell

    Das omnidirektionale mittelstarke TCPA-Lautsprecher-Array ist perfekt für Kommunikationssysteme für Zivil- und Katastrophenschutz im Innen- und Außenbereich. TCPA-Omni ist das klassenbeste Array bezüglich Verständlichkeit und Schallleistungsdichte.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die TCPA-Omni ist die perfekte Lösung für Massenbenachrichtigungen im Innen- und Außenbereich. Es ist nach UL 1480 und ULC S541 für die allgemeine Benachrichtigung und die Brand- und Notsignalisierung zertifiziert. Der TCPA-Omni bietet sowohl kristallklare Stimme als auch schlagkräftige Töne, sodass ein Lautsprecher alle Ihre akustischen Anforderungen erfüllen kann. TCPA-Omni ist das klassenbeste Array bezüglich Verständlichkeit und Schallleistungsdichte. Mit einem Durchmesser von nur 45,8 cm (18 Zoll) und einem Gewicht von nur 19 Pfund ist das omnidirektionale TCPA-Array relativ klein für seine Leistung. Dank seiner Lautstärke können in großen Industriekomplexen weniger Geräte installiert werden, was die Verständlichkeit erhöht und gleichzeitig die Installations- und Wartungskosten senkt.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • 400 m (1/4 Meilen) Kommunikationsradius
    • breiter Frequenzbereich: 350 Hz–5 kHz
    • optimiert für die menschliche Stimme
    Zertifizierungen:
    • UL 1480
    • ULC S541
    • CSFM
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Andere

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER