Ansaug-Rauchmelder
FAAST FLEX ringbusfähig Morley
Der adressierbare Ansaugrauchmelder FAAST FLEX Morley bietet hohe Empfindlichkeit und Zuverlässigkeit, kompaktes Design, maximale Präzision und nahtlose Integration mit Morley Fire Panels
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
FAAST FLEX Addressable – Präzision und Flexibilität in der Rauchansauganlage
FAAST FLEX Addressable ist die neue Generation der Rauchansauganlage von Morley und vereint fortschrittliche Leistung mit nahtloser Integration in adressierbare Brandmeldesysteme. Entwickelt für Zuverlässigkeit, Vielseitigkeit und einfache Installation, ist es die ideale Lösung für Anwendungen, bei denen eine frühzeitige und präzise Raucherkennung unerlässlich ist.
FAAST FLEX Addressable ist als Ein- oder Zweikanalversion erhältlich und nutzt die neueste Dual-Optical-Path-Blue-LED-Detektionstechnologie für herausragende Empfindlichkeit und Stabilität in einer Vielzahl von Umgebungen. Das System unterstützt CLIP- und Advanced Protocol-Kommunikation und gewährleistet so die volle Kompatibilität mit Morley-Zentralen sowie vereinfacht Inbetriebnahme und Wartung.
Kompakt und dennoch leistungsstark, eignet sich FAAST FLEX Addressable perfekt für kleine und mittlere Installationen wie Schalträume, Rechenzentren, Maschinenräume, Hohlräume, Deckenbereiche und andere kritische technische Bereiche. Das optimierte Luftstromdesign und die intuitive Benutzeroberfläche garantieren konstante Leistung, während die modulare Architektur eine flexible Konfiguration und effiziente Wartung ermöglicht.
FAAST FLEX Addressable stellt die perfekte Balance zwischen Präzision, Effizienz und Benutzerfreundlichkeit dar und bringt High-End-Ansaugerkennungstechnologie in jede Installation
Merkmale und Vorteile:- Unterstützt CLIP und OPAL
- Ultraschall-Luftstrommessung für hohe Zuverlässigkeit
- 2 Versionen: 1-Kanal (bis zu 1600 m²) und 2-Kanal (bis zu 2000 m²)
- Einfache und übersichtliche 6-LED-Oberfläche
- Schnelle Konfiguration mit DIP-Schaltern
- Erweiterte Konfiguration mit der SmartConfig BT App
- Speicher für 2200 Ereignisse
- EN54-20: Klasse A, B und C
- Aspire Software-Integration für präzise Strömungssimulation
- VdS
- EN 54-20, ISO 7240:20
- EN 54-17:2005
- CE