/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Ansaug-Rauchmelder

    VESDA VLI-880 Rauchmelder

    Auslaufmodell

    VESDA VLI Smoke Detectors von Xtralis sind das erste Frühwarnungs-Rauchansaugsystem (ASD) zum Schutz industrieller Anwendungen und rauer Umgebungen, die Kombination eines ausfallsicheren Intelligent Filters mit einer erweiterten Reinluftbarriere.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    VESDA VLI von Xtralis als branchenweite Neuheit ist ein Frühwarnungs-Rauchansaugsystem (ASD), das zum Schutz industrieller Anwendungen und rauer Umgebungen bis zu 2000 m2 und 1600 m2 konzipiert ist. Es kombiniert einen ausfallsicheren intelligenten Filter (zum Patent angemeldet) mit einer erweiterten Reinluftbarriere zum Schutz der Optik, was die Anwendung der absoluten Detektion und eine langlebige Detektionskammer ermöglicht, ohne dass eine Neukalibrierung erforderlich ist. Die VLI-Melder verfügen über ein robustes IP66-klassifiziertes Gehäuse, das einen Vollschutz vor Staubeindringen und starken Wasserstrahlen aus allen Richtungen bietet. In den meisten industriellen Anwendungen, insbesondere in sehr rauen Umgebungen, entfällt die Notwendigkeit, teure externe IP-Gehäuse zu verwenden, wodurch die Installationskosten vereinfacht und reduziert werden. Die VLI-Melder sind mit einem leistungsstarken Ansauger ausgestattet, der eine Gesamtrohrlänge von 360 m (1181 ft) bietet. Die Softwareanwendungen Xtralis ASPIRE, VSC und VSM4 werden vollständig unterstützt, was die einfache Konstruktion von Rohrnetzen, die Inbetriebnahme und Wartung des Systems sowie die Kompatibilität mit bestehenden VESDA-Installationen erleichtert. Der Inbetriebnahmeassistent AutoLearn™ verkürzt die Einrichtungszeit und sorgt für optimale Alarm- und Durchflussgrenzwerte in verschiedenen Umgebungen. Der VLI-Melder ist aufgrund des intelligenten Filters, der Flusenfalle, der Sub-Probenahmesonde und des Sekundärfilters von Natur aus weniger anfällig für Fehlalarme. In Verbindung mit seinem modularen Design bietet VLI über die gesamte Lebensdauer des Produkts niedrigere Gesamtbetriebskosten.

    Merkmale und Vorteile:
    • Intelligenter Filter (zum Patent angemeldet)
    • Lint Trap zum Auffangen von faserhaltigen Partikeln
    • Sub-Probenahmesonde (Inertialabscheider)
    • Sekundärfilter
    • Reine Luftbarriere für Optikschutz
    • Verweis auf AutoLearn Rauch- und Durchfluss
    • -Ultraschall-Durchflussmessung
    • Einfache Montage mit Stahlhalterung
    • Modulare vor Ort austauschbare Teile für einfache Wartung
    • Lokaler USB-Konfigurationsanschluss
    • Einfacher Kabelanschluss
    Zertifizierungen:
    • ActivFire
    • CE
    • EN 54-20
    • FM
    • LPCB
    • NF
    • SIL 2 gemäß IEC 61508
    • UL
    • ULC
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • Xtralis
    • Product Type
      • VESDA

    Andere

    • Brand
      • ESSER
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • Xtralis
    • Product Type
      • VESDA
    • Brand : ESSER|Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER|Xtralis
    • Product Type : VESDA