/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    aspirating smoke detector

    VESDA VLI-885 Rauchmelder

    Auslaufmodell

    VESDA® VLI Early Warning Aspirating Smoke Detection Systems sind zum Schutz industrieller Anwendungen und rauer Umgebungen bis zu 6.559,30 m2 konzipiert.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.
    VESDA® VLI Early Warning Aspirating Smoke Detection Systems sind zum Schutz industrieller Anwendungen und rauer Umgebungen bis zu 6.559,30 m2 konzipiert. Das System kombiniert einen ausfallsicheren intelligenten Filter mit einer erweiterten Reinluftbarriere für den Optikschutz und einer Kammer für die Erfassung einer langen Lebensdauer ohne Neukalibrierung.Merkmale & Vorteile:
    • Geeignet für Anwendungen der Klasse 1, Bereich 2 - Gruppen A, B, C &D
    • Bis zu vier Einlassrohre
    • Gesamtrohrlänge bis zu 360 m (1181 ft)
    • Fünf Status-LEDs mit hoher Intensität für bessere Sichtbarkeit
    • Fusselfalle zur Erfassung von Faserpartikeln
    • Sub-Gasprobennahmesonde (Trägheitsabscheider)
    • Sekundärfilter
    • AutoLearn™ Rauch- und Durchflussfilter
    • Clean Air Zero™
    • Luftstromüberwachung
    Zertifizierungen:
    • ULC
    • FM
    • ActivFire
    • CE
    • LPCB
    • NF
    • SIL 2 gemäß IEC 61508
    • AS7240.20
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • Xtralis
    • Product Type
      • VESDA

    Andere

    • Brand
      • ESSER
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • Xtralis
    • Product Type
      • VESDA
    • Brand : ESSER|Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER|Xtralis
    • Product Type : VESDA
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten