/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Ansaug-Rauchmelder

    VESDA VLF-250 Smoke Detector

    VESDA® VLF-250 Smoke Detectors sind Frühwarnmelder, die kleine, geschäftskritische Umgebungen von kleiner als 250 m2 (2.690 Fuß2) schützen.

    Übersicht

    VESDA® VLF-250 Smoke Detector sind Frühwarnmelder, die kleine geschäftskritische Bereiche von weniger als 250 m2 (2.690 ft2) schützen. Die Melder arbeiten, indem sie kontinuierlich Luft in Stichprobenlöcher in Rohrleitungsnetzen ziehen. Die Luft wird gefiltert und in die Detektionskammern geleitet, in denen die Lichtstreuungstechnologie das Vorhandensein sehr geringer Mengen Qualm erkennt. Statusinformationen werden auf der Anzeige des Melders und über Relais oder optionale Schnittstellenkarten angezeigt.

    Merkmale und Vorteile:
    • Ultraschall-Luftstrommessung
    • Laserbasierte Erkennung von absolutem Rauch
    • Vorgefertigte Rohrnetzdesigns
    • Programmierbare Alarmschwellen
    • Schutz der Luftbarriere
    • Sofortige Erkennungsanzeige
    • Sofortiger Fault Finder™
    • AutoLearn™ Smoke
    • AutoLearn Flow
    • Mehrfache Ereignisprotokollierung (in separaten Protokollen) bis zu 18.000 Ereignisse
    Zertifizierungen:
    • UL
    • ULC
    • FM
    • CFE
    • LPCB
    • VdS
    • VNIIPO
    • AFNOR
    • ActivFire
    • CE - EMV und CPD
    • CSFM
    • FM Ex-Bereiche: Geeignet für Anwendungen der Klasse 1, Geschäftsbereich 2, Gruppen A, B, C und D
    • EN 54-20: Klasse A (12 Löcher/0,12 % Obs/m); Klasse B (12 Löcher/0,35 % Obs/m); Klasse C (12 Löcher/0,80 % Obs/m)
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • System Sensor
      • Xtralis
    • Product Type
      • VESDA

    Andere

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • System Sensor
      • Xtralis
    • Product Type
      • VESDA
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER|System Sensor|Xtralis
    • Product Type : VESDA