/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Teile und Zubehör

    ASD-ROHRKLAMMER 25 mm

    ASD ROHRKLAMMER 25mm PK20 Grau

    Übersicht
     Das Ansaugrohr wird mit einer geeigneten Rohrbefestigung wie Rohrschellen befestigt.VESDA-Rohrschellen wurden speziell entwickelt, um Luftprobeentnahmerohre mit einer schnellen Klemmfunktion zu sichern, ohne dass zusätzliche Befestigungen erforderlich sind. Diese Rohrschellen mit hervorragender Beständigkeit gegen Öl und Benzin sind sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet.
    Rohrhalterungen müssen mit einem Innendurchmesser der Halterung geringfügig größer sein als der Außendurchmesser des Rohrs. Dies ermöglicht eine lineare Bewegung des Rohrs und verhindert eine Hemmung von Expansion oder Kontraktion. Für eine fachgerechte und dauerhaft stabile Installation des Rohrnetzes wird empfohlen, die Befestigungsschellen in einem Abstand von maximal 0,8 m zu montieren. 
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Xtralis

    Andere

    • Brand
      • Xtralis
    • Brand : Xtralis