Teile und Zubehör
FAAST Automatische Ausblasvorrichtung
FAAST Automatische Ausblasvorrichtung bietet eine vollständig integrierte und kompakte Lösung mit vom Benutzer wählbaren präventiven oder ereignisgesteuerten Reinigungsprogrammen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die automatische Ausblasvorrichtung FAAST bietet eine vollständig integrierte und kompakte Lösung mit vom Benutzer wählbaren präventiven oder ereignisgesteuerten Spülprogrammen. Dank der intelligenten und installationsfreundlichen Konstruktion ist die automatische Ausblasvorrichtung FAAST ein kosteneffizientes und zuverlässiges Mittel zur Verhinderung von Verstopfungen im Rohrnetz.
Merkmale und Vorteile:- Ein vollständig integriertes und kompaktes System, das für größere Rohrnetze konzipiert ist
- Konzipiert für den Einsatz in Honeywell-Ansaugrauchmeldern (ARM)
- Patentiertes Design ohne Luftwiderstand (wie in EN 54-20 definiert)
- Interne Uhr oder externe Zeitschaltuhr anschließbar
- Mehrere Systeme können im Master-Slave-Modus gekoppelt werden
- Manuelle Steuerung über externen Taster
- Automatische Auslösung bei Fehlermeldung des ARM-Systems (Aktivierung nur über BMZ)
- Einfache Inbetriebnahme ohne Softwaretools
- Mehrfarbige LED zeigt den Systemzustand an
Andere
- Brand
- ESSER
- Morley-IAS
- NOTIFIER
Andere
- Brand
- ESSER
- Morley-IAS
- NOTIFIER
- Brand : ESSER|Morley-IAS|NOTIFIER