/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Teile und Zubehör

    Rotes Set zum Blockieren der Kapillarrohre der FAAST Serie

    Auslaufmodell

    Inklusive: 1 ABS-T-Stück rot, 1 Kunststoff-Anschlussnippel rot, 1 x 3 mm (1/8“) gerade Schnellkupplung rot , 2 m flexibler PA12-Schlauch 10 mm x 8 mm, Polyamid. 1 x 0,6 mm (1/4“) Zylindermutter rot und 1 PVC-Platte weiß mit 3 mm (1/8“) Rohranschluss.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Der rote Kapillarblock-Bausatz der Notifier FAAST-Serie enthält 1 rotes ABS-T-Stück mit 25 mm Durchmesser, 1 roten Kunststoffrohreinlassnippel mit 10 mm Durchmesser, 1 x 1/8 Zoll rote gerade Schnellkupplung für 10 mm x 8 mm Schlauch, 2 m PA12 flexibler 10 mm x 8 mm Polyamidschlauch. Rot 1 x 1/4 Zoll Zylindermutter aus vernickeltem Messing und 1 x weiße PVC-Platte mit 1/8 Zoll Anschluss für Rohr mit 25 mm Durchmesser.