/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Teile und Zubehör

    Gasdetektor mit großer Bohrung

    Der Gasmelder VESDA Sensepoint XCL mit großer Bohrung nutzt das ASD-Rohrleitungsnetz, um eine Mehrloch-(Mehrpunkt-)Probenahme zu ermöglichen.

    Übersicht

    Der Gasmelder VESDA Sensepoint XCL mit großer Bohrung nutzt das ASD-Rohrleitungsnetz, um eine Mehrloch-(Mehrpunkt-)Probenahme zu ermöglichen. Die kombinierte Lösung bietet eine zuverlässige Erkennung von Gasen für den Insassenschutz und die Prozessüberwachung bei gleichzeitigem Schutz vor Brandgefahren. Das Portfolio für große Bohrungen verfügt über eine Reihe von Gassensoren, die ein breites Spektrum von Anwendungen abdecken und über ihre Bluetooth-Schnittstelle mit einem intelligenten Gerät für Inbetriebnahme und Wartung gekoppelt werden können. Die intelligente Geräteanwendung (Sensepoint App) bietet schnellen Zugriff auf die Diagnoseinformationen des Gasmelders und vereinfacht die Melderkonfiguration, Kalibrierung und Funktionstests.

    Merkmale und Vorteile:
    • Breites Angebot an Gasen zur Unterstützung der meisten Anwendungen
    • Ansauggas-Probenahmetechnologie
    • Integrierte Alarmstatus-LEDs
    • Integrierter Gasanschluss für Funktionstest und Kalibrierung
    • Feldauswechselbare Gassensorkartuschen
    • Smarte Geräteanwendung (Sensepoint App) ermöglicht schnellere Inbetriebnahme, Wartung und Wartung des Melders
    • Mehrere Ausgangsoptionen: 2 x konfigurierbare Relais (Alarm, Fehler), Analog 4-20 mA oder Modbus RTU
    Zertifizierungen:
    • EN/UL/IEC 61010-1
    • CSA-C22.2 Nr. 61010-1-12
    • CE – EMV
    • EN 50270