/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Teile und Zubehör

    Microbore Tube

    Auslaufmodell

    VESDA-E VEA Microbore Tubes sind kundenspezifisch gefertigte, qualitativ hochwertige, flammhemmende Polyethylenrohre mit Plenum-Qualität. Sie haben eine überlegene Spannungsrissfestigkeit für eine zuverlässige Langzeitleistung.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    VESDA-E VEA Microbore Tubes sind kundenspezifisch gefertigte, qualitativ hochwertige, flammhemmende Polyethylenrohre. Sie haben eine überlegene Spannungsrissfestigkeit für eine zuverlässige Langzeitleistung.

    Diese Rohre haben keine aktiven Komponenten und sie eliminieren die Notwendigkeit einer elektrischen Verdrahtung für die Raucherkennung, was zu einer schnellen und einfachen Installation führt, ohne dass die elektrischen Vorschriften befolgt werden müssen. Es ist wichtig, die VESDA-E VEA Microbore Tubes mit den VESDA-E VEA-Meldern zu verwenden, um ihre Raucherkennungsleistung aufrechtzuerhalten. Diese Rohre sind in zwei verschiedenen Durchmessern erhältlich: 6 mm und 4 mm. Weitere Informationen zur Verwendung der Rohre finden Sie in den Produkthandbüchern VESDA-E VEA (Dokumente: 27034 und 27035) und dem VEA Microbore Tube Längenrechner (Dokument: 29262). VEA Microbore Tube-Verbindungen bestehen aus geraden Verbindungen und anderen Elementen sowie 6 mm bis 4 mm Adaptern für einfache Installationen. Blindstopfen werden verwendet, um die nicht verwendeten Anschlüsse an VEA zu blockieren.

    Merkmale und Vorteile:
    • Leicht
    • Flexibel für einfache Handhabung
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Esser
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • Xtralis
    • Product Type
      • Microbore Tube

    Andere

    • Brand
      • Esser
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • Xtralis
    • Product Type
      • Microbore Tube
    • Brand : Esser|Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER|Xtralis
    • Product Type : Microbore Tube
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime

    _blank

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    VSP-991
    VESDA-E VEA 4mm Kapillarschlauch 150m
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-vsp-990-primaryimage
    VSP-991
    VESDA-E VEA 4mm Kapillarschlauch 150m
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-vsp-990-primaryimage