Teile und Zubehör
Standard-Clips für Ansaugöffnungen
Die Clips für Ansaugöffnungen liefern zuverlässige und genaue Größen für Ansaugöffnungen, die schnell zu installieren und einfach zu lokalisieren und zu identifizieren sind.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Der VESDA Clips für Ansaugöffnungen liefern zuverlässige und genaue Größen für Ansaugöffnungen, die schnell zu installieren und leicht zu finden und zu identifizieren sind. Jeder Clip ist farbcodiert, um einen bestimmten Lochdurchmesser zu kennzeichnen, was eine sofortige visuelle Orientierungshilfe bietet und eine genauere Prüfung überflüssig macht. Dies ist besonders vorteilhaft bei der Inbetriebnahme und bei Wartungsprozessen in Anwendungen wie Lagerhallen oder großen offenen Räumen.
Der stark vereinfachte Installationsprozess trägt zu einer größeren Zuverlässigkeit bei der korrekten Einstellung der Stichprobenlochgröße und zu einem schnelleren Installationsprozess bei. Der Installateur benötigt lediglich einen Bohrer mit einem Durchmesser von 10 mm (27/64), um die einzelnen Probeentnahmebohrungen zu erstellen (anstelle vieler verschiedener Bohrergrößen), an denen die Probeentnahmeklammer befestigt wird. Dies kann dazu beitragen, eine qualitativ hochwertige Installation bei Projekten zu gewährleisten, bei denen die Installation an Subunternehmer vergeben wird oder der Installateur nicht mit den Auswirkungen der Größe der Probebohrung vertraut ist. Die Verwendung eines abgeschrägten Locheingangs bei der Konstruktion der Probeentnahmeklammer kann dazu beitragen, die Auswirkungen der Staubbelastung zu verringern. Ohne diese Art von Technologie kommt es aufgrund der Reibung, die durch den Luftstrom durch das Probenahmeloch entsteht, wahrscheinlich zu einer Staubablagerung um ein standardmäßig gebohrtes Probenahmeloch."
Merkmale und Vorteile:- "Vorgefertigte Probenahmebohrungen für eine schnellere und effizientere Inbetriebnahme und Installation
- Einbaufertiges Design (keine Teilemontage oder Werkzeuge erforderlich); wird einfach eingeklickt, um einen festen, rutschfesten Sitz zu gewährleisten
- Visuelle, farbkodierte Anleitung zur Positionierung des Probenahmepunkts und zur Größe der Probenahmebohrung
- Erhebliche Vereinfachung des Bohrens von Probenahmebohrungen; ein einziger 10-mm-Bohrer für alle Bohrungen (einfach den entsprechenden Clip anbringen, um die Bohrungsgröße einzustellen)
- Verringert die Staubbelastung durch ein abgeschrägtes Lochdesign, wodurch die Betriebszeit verlängert und die Testintervalle potenziell verlängert werden können
- Zwei Formate verfügbar: Standard und für rauhe Umgebungen
- Die Clip-Varianten für raue Umgebungen sind mit einem Flexi-Lip-Design ausgestattet, das die Verunreinigung des Probenlochs bei hohem Luftdruck reduziert.
Andere
- Brand
- ESSER
- NOTIFIER
Andere
- Brand
- ESSER
- NOTIFIER
- Brand : ESSER|NOTIFIER