Teile und Zubehör
Subrack Gehäuse
Die 19-Zoll-Rackgehäuse sind für bis zu 20 Anzeige- und Programmiermodule mit zahlreichen Konfigurationen ausgelegt, die den Anforderungen eines Standorts gerecht werden, der eine zentrale Steuerung und Überwachung des VESDA-Systems erfordert.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die 19-Zoll-Baugruppenträger-Gehäuse sind für bis zu 20 Anzeige- und Programmiermodule mit zahlreichen Konfigurationen ausgelegt, die den Anforderungen eines Standorts gerecht werden, der eine zentrale Steuerung und Überwachung des VESDA-Systems erfordert. Die 19-Zoll-Baugruppenträger (separat als VSR-xxxx bestellt) sind an einem Schwenkrahmen montiert, um alle Kabel bequem anschließen zu können. Die Kabeleinführung für die 24-VDC-Stromversorgung, der VESDAnet-Anschluss und der Anschluss an die Relais wird durch eine abnehmbare Durchführplatte bereitgestellt, die wie erforderlich bauseits gebohrt wird. 19-Zoll-Baugruppenträger und 3 HE Blindabdeckungen müssen separat bestellt werden.
Andere
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Xtralis
Andere
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Xtralis
- Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER|Xtralis