/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Teile und Zubehör

    Transparenter flexibler Schlauch

    Auslaufmodell

    Transparenter flexibler Schlauch ist ein Schlauch mit Stahlkern von 60 m Länge auf Anfrage.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Der transparente, flexible Notifier Schlauch ist ein transparenter, flexibler Schlauch mit einem Stahlkern von 60 m Länge auf Anfrage. Für jeden Überlauf werden zwei FAA-SU25R Hülsen benötigt, die mit FAA-PVCC ABS Schlauchkleber am Schlauch verklebt werden können.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Stahlkern um den Schlauch