/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Ansaugrohr

    Probenahmestellenkopf der VLI Series

    Honeywell bietet Probenahmestellenköpfe der VLI Series für das 10-mm-Kapillaransaugrohr an.

    Übersicht

    VESDA VLI von Xtralis ist ein branchenweit erstes Rauchansaugsystem (ASD) mit Frühwarnung zum Schutz industrieller Anwendungen und rauer Umgebungen mit bis zu 2.000 m² Fläche. Der VLI-Melder kombiniert ausfallsichere smarte Filter (Patent ausstehend) mit einer erweiterten Reinluftbarriere für den Optikschutz für die Anwendung absoluter Erfassung und eine lange Lebensdauer der Erfassungskammer ohne Neukalibrierung. Die Probenspitzenköpfe werden zusammen mit den VLI-Meldern geliefert, die für das 10-mm-Kapillaraspirationsrohr verwendet werden sollen.