beam detectors
Luftfilter für die NOTIFIER Rauchansaugsysteme TITANUS PRO SENS
Luftfilter für die NOTIFIER Rauchansaugsysteme TITANUS PRO SENS
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Durch Filter werden Störgrößen, wie Staub, Schmutz und Feuchtigkeit vom Melder ferngehalten.
Die Melder können so mit einer wesentlich höheren, individuell angepassten Empfindlichkeit ausgestattet werden.
Merkmale und Vorteile:- Rauchansaugsystem für den universellen Einsatz in der Rauchdetektion
- Intelligente Signalverarbeitung
- Empfindlichkeit einstellbar bis zu 0,10 %/m Lichttrübung im Hauptalarm
- Der Überwachungsbereich einer Ansaugöffnung ist equivalent zu dem Überwachungsbereich eines punktförmigen Rauchmelders
- Potenzialfreie Relaiskontakte für Alarm- und Störungsmeldungen zur Aufschaltung auf Brandmelderzentrale
- Benutzergesteuertes Diagnosetool gewährleistet schnelle und unkomplizierte Wartung
- Überwachung des Rohrs auf Verstopfung und Bruch
- Einstellbar bis hin zur Einzellochüberwachung
- Sicherer Betrieb durch temperaturkompensiertes Sensorsignal und luftdruckabhängige Initialisierung
- Optimierte Positionierung des Luftstromsensors im Detektormodul
- Robuste Sensortechnik - tolerant gegen Verschmutzungen
- Montage und Demontage aller eingebauten Komponenten ohne Werkzeug
- Leichte Diagnose durch Blinkcode am Detektormodul oder mittels Diagnosesoftware
Andere
- Brand
- Morley-IAS
Andere
- Brand
- Morley-IAS
- Brand : Morley-IAS