/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Linienförmige Rauchmelder

    Beam Smoke Detector Protective Cover

    Auslaufmodell

    Beam Smoke Detector Covers are designed to protect both transmitter and receiver sensors of beam detectors from vandalism as well as accidental damage.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Beam Smoke Detector Covers are designed to protect both transmitter and receiver sensors of beam detectors from vandalism as well as accidental damage. These covers are designed either as a flush mount option or a surface mount option

    Features & Benefits:
    • Make from 9-guage steel wire
    • Coated with corrosion resistant polyester
    • Three year guarantee against breakage in normal use