Linienförmige Rauchmelder
Herkömmlicher OSID-R Lichtstrahlrauchmelder
Lichtstrahlrauchmelder ist ein Rauchmelder mit optischem Reflektortyp-Lichtstrahl, kann Teil von Brandmeldesystemen betrieben werden. Der Rauchmelder ist für den Schutz von Gebäuden mit großen Flächen, wie Lagerhallen, Atrien u. dgl., geeignet.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Der Lichtstrahlrauchmelder ist ein Rauchmelder mit optischem Reflektortyp-Lichtstrahl, entworfen um als Bestandteil von Brandmeldesystemen betrieben zu werden. Rauchmelder mit optischem Lichtstrahl sind besonders gut für den Schutz von Gebäuden mit großen Freiflächen, z. B. Lagerhallen, Atrien usw., geeignet. Der Strahl arbeitet hauptsächlich nach dem Prinzip der Lichtschwächung unter Nutzung eines Infrarotstrahls. Der Melder ist eine kombinierte Sender/Empfänger-Einheit, die direkt an einen konventioneller Melderschaltkreis angeschlossen werden kann. Ein weiteres Merkmal des Melders ist, dass er die Hauptursache für Fehlalarme und/oder Fehler beseitigt, die bei herkömmlichen Strahldetektoren beobachtet werden.
Merkmale &Vorteile:- Kombinierte Sender- und Empfangsstation
- besteht aus einer CMOS-Bildgebung CCD
- Intuitive Strahlausrichtung durch Richtungspfeile
- Hoch beständig gegen Gebäudebewegungen
- Beständig gegen starke Lichtquellen und große störende Objekte
- Automatische Empfindlichkeitsschwelleneinstellung
- Integriertes Heizelement
- Elektronischer simulierter Rauchtest vom Boden aus
- Standby-, Fehler- und Alarm-LED-Anzeigen von vorne und unten sichtbar
- Abnehmbare steckbare Anschlussklemmen
- CE
- FM
- UL-gelistet
Andere
- Brand
- Morley-IAS
- System Sensor
- Detection Sensor Type
- Reflector Type Linear Optical Beam
- Detector Type
- Infra-Red Beam
- Product Type
- Smoke Detector
Andere
- Brand
- Morley-IAS
- System Sensor
- Detection Sensor Type
- Reflector Type Linear Optical Beam
- Detector Type
- Infra-Red Beam
- Product Type
- Smoke Detector
- Brand : Morley-IAS|System Sensor
- Detection Sensor Type : Reflector Type Linear Optical Beam
- Detector Type : Infra-Red Beam
- Product Type : Smoke Detector