/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Linienförmige Rauchmelder

    Reflexions-Lichtstrahlrauchmelder JTY-H-BEAM1224S

    Auslaufmodell

    JTY-H-BEAM1224S Reflexions-Lichtstrahlrauchmelder

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Der JTY-H-BEAM1224S-Melder ist ein Rauchmelder mit Reflektor mit großer Reichweite, der für die Brandverhütung in offenen Bereichen entwickelt wurde und zusammen mit einem Controller verwendet wird. Der Melder besteht aus einer Kombination aus Sender und Empfänger und einem reflektierenden Spiegel. Aufgrund ihrer Eigenschaften können reflektierende Lichtstrahlrauchmelder an Orten angebracht werden, die für Punktmelder ungeeignet sind. Daher ist es ideal für die Installation in Bereichen mit hohen Decken, in staubigen Umgebungen oder bei hohen Temperaturen. In diesen Szenarien kann die Verwendung anderer Punktmelder trotz korrekter Installation zu Problemen führen. Der anpassungsfähige Lichtstrahlrauchmelder mit Reflektor mit großer Reichweite kann jedoch in diesen Fällen integriert werden, um Probleme zu vermeiden oder zu reduzieren. Beispiele für geeignete Installationen sind Kühllager, Flugzeugwartungshangars, Tiefkühllager, Frachtlager, geschlossene Parkplätze, Arenen und große Stadien, Konzertsäle, Scheunen und Ställe.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Großer Schutzbereich mit einer maximalen Reichweite von bis zu 100 m (bei Entfernungen von mehr als 70 m ist ein BEAMLRK-Hilfswerkzeug erforderlich);
    • Reflektierendes Spiegeldesign für einfache Installation und Inbetriebnahme;
    • Integrierter Mikroprozessor, der Umgebungsänderungen wie Staub und Temperatur automatisch kompensiert;
    • Eingebauter Trenner mit Trennfunktion;
    • Flexible Montagemethoden, geeignet für Wand- oder Deckenmontage;
    • Abnehmbare Klemme für einfache Installation und Verdrahtung vor Ort;
    • Sechs Empfindlichkeitsstufen können vor Ort eingestellt werden, mit digitaler Anzeige und Selbsttestfunktion;
    • Test-/Rücksetzfunktionen: unterstützen Vor-Ort-/Remote-Test- und Rückstellschalter (Remote-Einsatz erfordert Verbindung mit TRS451 und RTS451KEY-Prüfgeräten).
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Gamewell-FCI
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER

    Andere

    • Brand
      • Gamewell-FCI
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
    • Brand : Gamewell-FCI|Morley-IAS|NOTIFIER