beam detectors
Optischer Rauchmelder mit Isolator, Morley
Der Optischer Rauchmelder MI-PSE-S2I-B501 verfügt über einen integrierten Isolator und bietet ein verbessertes Ansprechverhalten, geringere Empfindlichkeitsänderungen durch Staubablagerungen und weniger Fehlalarme durch Insekten und Verunreinigungen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Der optische Rauchmelder MI-PSE-S2I verfügt über einen integrierten Isolator und bietet ein verbessertes Ansprechverhalten, geringere Empfindlichkeitsschwankungen durch Staubablagerungen und weniger Fehlalarme durch das Eindringen von Insekten und anderen Verunreinigungen. Die Melder verfügen über zwei integrierte Dreifarben-LEDs, die den Gerätestatus vor Ort mit 360° anzeigen. Die LED's sind programmierbar, wobei statische oder blinkende rote, gelbe und grüne Statusanzeigen zur Verfügung stehen. Die Melder enthalten sowohl das Standardprotokoll als auch das neue erweiterte Protokoll für eine verbesserte Kommunikation mit den künftigen Morley-IAS-Panels und bieten mehr Funktionen.
Merkmale und Vorteile:- Verbesserte Immunität gegen Falschalarm
- Verbesserte Erkennung über mehrere Brandarten hinweg
- Verbesserte Widerstandsfähigkeit gegenüber Fehlalarmen durch Staub, reduziertes Risiko von Fehlalarmen aufgrund von Insekten
- Enthält fortgeschrittene Protokolle
- Dreifarben LED mit roter, grüner und Bernstein Farbe
- 100% mechanische und elektrische Abwärtskompatibilität
- 0786-CPR-20739 fuer EN54-7/17:2006+2007
- G209103
Andere
- Brand
- Morley-IAS
Andere
- Brand
- Morley-IAS
- Brand : Morley-IAS