/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Linienförmige Rauchmelder

    Titanus Pro Sens-Detektormodul

    Auslaufmodell

    Honeywell bietet Titanus Pro Sens-Detektormodule zur Verwendung in Titanus Pro Sens EB-RAS-Systemen an.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die TITANUS-Ansaugrauchmelder sind aktive Brandmeldeanlagen, die zur Brandfrüherkennung im Rahmen der Bereichs- und Einrichtungsüberwachung sowie zur Überwachung von Klimaanlagen bzw. entsprechenden Kanälen direkt mit dem lokalen Sicherheitsnetzwerk (LSN) verbunden sind. Die Titanus Pro Sens-Detektormodule sind durch die HPLS-Technologie mit einer Brandfrüherkennung ausgestattet. Der Einbau in Titanus Pro Sens-EB-Systeme ist ohne Werkzeug möglich und Einstellungen können über einen DIL-Schalter an der Außenseite des Detektormoduls vorgenommen werden. Über die Parametrieroption sind am RAS-System auch Empfindlichkeitseinstellungen möglich.

    Merkmale und Vorteile:
    • Ansprechempfindlichkeit am Modul einstellbar
    • Schnelle Inbetriebnahme durch automatische Initialisierung
    • Statusanzeige für Status und Fehlerdiagnose
    • Einbau in Titanus Pro Sens EB ohne Werkzeuge
    • Luftstromüberwachung zur Erkennung eines Rohrbruchs oder verstopfter Rohre
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
    • Brand : Morley-IAS|NOTIFIER