/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Basisstationen

    Freistehende Melder

    Auslaufmodell

    Freistehende Melder

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Bei den eigenständigen fotoelektrischen NB-Rauchbrandmeldern handelt es sich um einen speziell für den chinesischen Markt entwickelten Rauchmelder

    mit integriertem Design, verdeckter Rauchkammer und spiegelpoliertem Äußeren. Das Produkt wird durch den einfachen Austausch von 2

    AA-Batterien wieder eingeschaltet. Es gilt die nationale Norm GB20517-2006.

    Dieses Produkt wird häufig für die Aufrüstung von Brandschutzanlagen in älteren Gebäuden, Gaststätten, Krankenhäusern, Schulen, Internetcafés und anderen kleinen Veranstaltungsorten verwendet.

    Um Brände in Innenräumen zu vermeiden, gibt

    der Melder bei der Alarmschwelle für die Rauchkonzentration einen akustischen und optischen Alarm aus und lädt die Alarminformationen über das NB-Drahtlosnetzwerk auf die

    entsprechenden IoT-Plattformen und Mobilanwendungen der Benutzer hoch.