Kohlenmonoxid-Detektoren
Kohlenmonoxid-Melder der CO1224T Series
CO1224T Kohlenmonoxid(CO)-Melder mit Real Test® verwenden eine hochpräzise und zuverlässige elektrochemische Messzelle, um frühzeitig vor gefährlichen CO-Werten zu warnen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
CO1224T Kohlenmonoxid(CO)-Melder mit Real Test® verwenden eine hochpräzise und zuverlässige elektrochemische Messzelle, um frühzeitig vor gefährlichen CO-Werten zu warnen. Diese Melder verfügen über ein normgerechtes Störungsrelais, das ein Sensorfehler-Signal oder ein Signal bei Ablauf der Betriebslebensdauer an die Zentrale und die Zentrale sendet. Die CO-Melder verwenden außerdem Kreuzschlitzschrauben vom Typ SEMS für schnellere und sicherere Verkabelungen sowie eine normgerechte Verkabelungsüberwachung. Dank der geringen Stromaufnahme ermöglichen diese Melder den Anschluss mehrerer Geräte an die Zentrale, wodurch der Bedarf an zusätzlichen Netzgeräten oder teureren Zentralen reduziert wird. Mit 12/24 V Gleichstrom sind die CO-Melder mit den meisten industriellen Sicherheitszentralen und BMZ kompatibel. Bei gefährlichen CO-Konzentrationen im Bereich alarmiert der Melder die Bewohner mit einem akustischen Temporal-4-Muster und einer blinkenden LED-Alarmanzeige. Dank der 24/7-Überwachung durch die Zentrale sind die Bewohner geschützt, egal ob sie außer Haus sind, schlafen oder bereits unter den Auswirkungen von Kohlenmonoxid leiden. Mit der Real Test®-Technologie kann die CO-Gassensorzelle mit einem CO-Gasmittel getestet werden. Schalten Sie den Melder einfach in den Real Test-Modus und sprühen Sie gemäß der Installationsanleitung eine kleine Menge CO in den Melder. Innerhalb weniger Sekunden gibt der Melder einen Alarm aus und zeigt damit den erfolgreichen Gaseintritt an.
Eigenschaften und Vorteile:- Ein 10-Jahres-Timer für den Ablauf der Betriebslebensdauer
- RealTest® ermöglicht eine Funktionsprüfung mit CO-Dosen
- Ein vom Code vorgeschriebenes Störungsrelais
- Verdrahtungsüberwachung mit SEMS-Klemmen
- 12/24 VDC
- Eine geringe Stromaufnahme
- Vielseitige Montage für Wand und Decke
- Präzise und zuverlässige elektrochemische Sensortechnologie
- Optionale CO-PLATE CO-Melder-Ersatzplatte zum Aufrüsten bereits installierter Melder von Wettbewerbern auf CO1224T oder CO1224A
- CO1224T wurde bis zu 12.000 Fuß über dem Meeresspiegel getestet
- UL
- ULC
- CSFM
Andere
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
Andere
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER