Rauchmelder
FAAST LT EB Smoke Detector
FAAST LT EB Rauchmelder sind Ansaugrauchmelder, ein fortschrittliches aktives Brandfrüherkennungssystem mit einem Laser-Rauchmelder
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die FAAST LT EB-Modelle sind Teil der FAAST-Produktfamilie (Fire Alarm Aspiration Sensing
Technology®). FAAST steht für ein fortschrittliches Raucherkennungssystem zum Einsatz für eine
frühzeitige Detektion.
Das auf höchsten Komfort für Errichter und Endbenutzer ausgelegte Gerät eignet sich besonders
für Bereiche gemäß den Anforderungen der EN 54-20 Klasse C, in denen die Durchführung von
Wartungsarbeiten schwierig ist, andere Brandmeldeverfahren ungeeignet sind bzw. hohe
Ansprüche an die Umsetzung berücksichtigt werden müssen.
Aber auch in den Klassen B und A findet gem. EN 54-20 findet der FAAST LT EB seine
Anwendung. Informationen zu Rohrleitungslängen sowie Anzahl der Ansaugöffnungen je Klasse
finden Sie in den entsprechenden Leistungsmerkmalen der einzelnen Geräte. Die im FAAST LT
EB genutzte LED-Sensorik verfügen über hochentwickelte Detektionsalgorithmen, die
Täuschungsalarme reduzieren.
esserbus-fähige FAAST™ LT EB Ansaugrauchmelder bieten eine herausragende Flexibilität bei
der Anbindung an den esserbus des Brandmeldesystems. Die Geräte sind schnell zu installieren, einfach zu konfigurieren und und beinhalten die Parametriersoftware PipeIQ LT