/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Rauchmelder

    Linearer Rauchmelder

    Auslaufmodell

    Der OSI-RE ist ein linearer optischer Rauchmelder mit Reflektor, der für den Anschluss an Steuer- und Meldeeinrichtungen konzipiert ist.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.
    Der OSI-RE ist ein linearer optischer Rauchmelder mit Reflektor, der für den Anschluss an Steuer- und Meldeeinrichtungen konzipiert ist. Der aus einem Sender/Empfänger bestehende Detektor erzeugt ein Infrarotsignal in Richtung des Reflektors. Dieser sendet den Lichtstrahl zurück zum Empfänger, wo ein CMOS-Sensor das Signal analysiert. Der OSID-RE eignet sich besonders für den Schutz von Gebäuden mit großen Freiflächen wie Lagerhäuser, Atrien, aber dank seiner Reichweite von 5 bis 100 m auch für kleinere Freiflächen. Er verwaltet die Anpassung seiner Empfindlichkeit automatisch und verfügt über einen Basisheizwiderstand, wodurch die Bildung von Kondensation auf dem optischen Teil vermieden wird.