Enthalpie-Sensoren
Wärmesensorkabel und faseroptische Raster
Wärmesensorkabel und faseroptische Raster
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Verteilte faseroptische lineare temperaturempfindliche Brandmelder bestehen aus empfindlichen Komponenten und daran angeschlossenen Signalverarbeitungseinheiten
. Die empfindliche Komponente der verteilten faseroptischen linearen temperaturempfindlichen Brandmelder ist eine temperaturempfindliche Faser, über die Signale an die Signalverarbeitungseinheit
(verteilter faseroptischer Temperaturmesshost) zum Zwecke der Temperaturmessung und Positionierung über große Entfernungen übertragen werden
.
4-Kanal-Detektoren unterstützen bis zu 2,5 km Faser pro Kanal; 2-Kanal-Detektoren unterstützen bis zu 5 km Faser pro Kanal. Positionierung
Die Genauigkeit und Temperaturauflösung sind hoch und bieten eine hervorragende Leistung.
Verbesserte Alarmfunktionen: Das Produkt verfügt über eine Reihe von Alarmfunktionen, wie z. B. Alarme für Temperaturschwellenwerte, Temperaturänderungsraten und Temperaturspitzen, Faserbrüche usw.
.
Das Produkt kann in einem Schrank an der Wand montiert werden.