Flammenmelder
FS24X Plus
Triple IR Flame Detector
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Der FS24X Plus wurde für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen entwickelt und verfügt über mehrere Marinezertifizierungen sowie eine SIL2-Einstufung für sicherheitsgerichtete Systemanwendungen.
Merkmale & Vorteile:
- Zuverlässige Detektion
- Schnelle Reaktion auf eine breite Spektrum von Kohlenwasserstoff- und Wasserstoffbränden, selbst bei schlechten Sichtverhältnissen
- Erweiterte Diagnosefunktion, einschließlich der Überwachung des Sichtfensters zur Sicherstellung des Standortschutzes Einfache Bedienung
- Sonnenschutz und Standard- oder Marinemontagehalterung sind im Lieferumfang enthalten, um den Detektor schnell und einfach an einem optimalen Standort zu positionieren.
- Die leistungsstarke FlameManager Software ersetzt die bisherigen Dip-Schalter zur Konfiguration des Detektors und bietet vereinfachte Diagnose und Post Event FirePics™.
- Der gut sichtbare, mehrfarbige LED HALO-Ring zeigt den Gerätestatus aus einer Entfernung von bis zu 15 m (50 ft) deutlich an, selbst in hellen Außenbereichen
- Die Weitwinkelsensoren mit großer Reichweite erkennen Brände bis zu 60 m (200 ft) für 0,1 m2 (1ft2) n-Heptan
- Mehrere Ausgänge, einschließlich 4-20mA, Relais, HART® und Modbus-Kommunikation, sind Standard
- Reagiert auf ein breites Spektrum von Kohlenwasserstoffbränden wie n-Heptan, Methan, Butan, Propan, Ethanol, Methanol, Diesel, Kerosin, JP-4 und IPA sowie Wasserstoff
- Reaktionsgeschwindigkeit in der Regel 5 Sekunden
Überblick
- Marke
- Honeywell
Dimensions & Weight
- Gewicht
- LED halo light ring - Green, Yellow, Red
Technical Specifications
- Feuchtigkeitsbereich
- 0-99%
- 0–99% relative humidity
- Anzahl der analogen Ausgänge
- 1
- Analoger Ausgangssignaltyp
- 4-20mA standard
- Verbindungstyp
- 2 x M25 or 2 x ¾” NPT Entries
- Relais-Aktivierungseinstellungen
- Single Pole Double Throw (SPDT)
- Relais Bemessungslast
- 2A at 32 VDC
- Konfiguration der Relaisausgänge
- Alarm, Fault, and Auxiliary
- Abtastverfahren
- Triple IR
- Anzahl der Relaisausgänge
- 3
- Ansprechzeit
- Typically, 5 Seconds and a maximum of 10 Seconds
Standards & Certifications
- Zertifizierungen – Sonstige
- IEC61508 SIL 2 Certified by TUV Sud
- Maritime Type approved to ABS, Lloyds, BV, DNV
- Zertifizierungen – Leistung
- EN54-10: Class1 (Medium, High, Very High Sensitivities), Class 2 (Low Sensitivity)
- FM3260
- Zertifizierungen – Hazloc
- ATEX: II 2 G Ex db IIC T5 Gb; II 2 D Ex tb IIIC T135° C Db IP66/67;
- CCC - Pending
- IECEx: Ex db IIC T5 Gb; Ex tb IIIC T135° C Db IP66/67;
- INMETRO
- cFMus: Class I, Div 1, Grps A,B,C,D; Class II/III, Div 1, Grps E,F,G NEMA 4X
- Schutzklasse
- IP66/67
- NEMA-Einstufung
- Type 4X
Funktionen
- Datenaufzeichnung
- 5000 events and ten 30-second FirePics™
- Vorteile
- Calibration free
- Easy installation and commissioning
- Robust false alarm avoidance
- Simple maintenance
- Superior performance in adverse weather conditions (through smoke, rain, mist and fog)
- Eigenschaften
- High-visibility halo light ring
- Modbus, HART®, 4-20 mA, Relays Standard
- Mounting bracket and sunshade included
- Multiple marine certifications
- Proved triple IR sensor technology
- Enthaltenes Relais
- Yes
- Ersatzteile
- FS24XP-PUCK
- Anzeigen
- LED halo light ring - Green, Yellow, Red
Material Specifications
- Material
- 316 Stainless Steel
- Low Copper Aluminum with Marine Grade Paint
Electrical Specifications
- Betriebsstrom
- 1.8 Watts (Nominal)
- 12 Watts (max) = with heater ON 100% duty cycle.
- 2.4 Watts (Alarm)
Überblick
- Marke
- Honeywell
Dimensions & Weight
- Gewicht
- LED halo light ring - Green, Yellow, Red
Technical Specifications
- Feuchtigkeitsbereich
- 0-99%
- 0–99% relative humidity
- Anzahl der analogen Ausgänge
- 1
- Analoger Ausgangssignaltyp
- 4-20mA standard
- Verbindungstyp
- 2 x M25 or 2 x ¾” NPT Entries
- Relais-Aktivierungseinstellungen
- Single Pole Double Throw (SPDT)
- Relais Bemessungslast
- 2A at 32 VDC
- Konfiguration der Relaisausgänge
- Alarm, Fault, and Auxiliary
- Abtastverfahren
- Triple IR
- Anzahl der Relaisausgänge
- 3
- Ansprechzeit
- Typically, 5 Seconds and a maximum of 10 Seconds
Standards & Certifications
- Zertifizierungen – Sonstige
- IEC61508 SIL 2 Certified by TUV Sud
- Maritime Type approved to ABS, Lloyds, BV, DNV
- Zertifizierungen – Leistung
- EN54-10: Class1 (Medium, High, Very High Sensitivities), Class 2 (Low Sensitivity)
- FM3260
- Zertifizierungen – Hazloc
- ATEX: II 2 G Ex db IIC T5 Gb; II 2 D Ex tb IIIC T135° C Db IP66/67;
- CCC - Pending
- IECEx: Ex db IIC T5 Gb; Ex tb IIIC T135° C Db IP66/67;
- INMETRO
- cFMus: Class I, Div 1, Grps A,B,C,D; Class II/III, Div 1, Grps E,F,G NEMA 4X
- Schutzklasse
- IP66/67
- NEMA-Einstufung
- Type 4X
Funktionen
- Datenaufzeichnung
- 5000 events and ten 30-second FirePics™
- Vorteile
- Calibration free
- Easy installation and commissioning
- Robust false alarm avoidance
- Simple maintenance
- Superior performance in adverse weather conditions (through smoke, rain, mist and fog)
- Eigenschaften
- High-visibility halo light ring
- Modbus, HART®, 4-20 mA, Relays Standard
- Mounting bracket and sunshade included
- Multiple marine certifications
- Proved triple IR sensor technology
- Enthaltenes Relais
- Yes
- Ersatzteile
- FS24XP-PUCK
- Anzeigen
- LED halo light ring - Green, Yellow, Red
Material Specifications
- Material
- 316 Stainless Steel
- Low Copper Aluminum with Marine Grade Paint
Electrical Specifications
- Betriebsstrom
- 1.8 Watts (Nominal)
- 12 Watts (max) = with heater ON 100% duty cycle.
- 2.4 Watts (Alarm)
- Marke : Honeywell
- Gewicht : LED halo light ring - Green, Yellow, Red
- Feuchtigkeitsbereich : 0-99%|0–99% relative humidity
- Anzahl der analogen Ausgänge : 1
- Analoger Ausgangssignaltyp : 4-20mA standard
- Zertifizierungen – Sonstige : IEC61508 SIL 2 Certified by TUV Sud|Maritime Type approved to ABS, Lloyds, BV, DNV
- Zertifizierungen – Leistung : EN54-10: Class1 (Medium, High, Very High Sensitivities), Class 2 (Low Sensitivity)|FM3260
- Zertifizierungen – Hazloc : ATEX: II 2 G Ex db IIC T5 Gb; II 2 D Ex tb IIIC T135° C Db IP66/67;|CCC - Pending|IECEx: Ex db IIC T5 Gb; Ex tb IIIC T135° C Db IP66/67;|INMETRO|cFMus: Class I, Div 1, Grps A,B,C,D; Class II/III, Div 1, Grps E,F,G NEMA 4X
- Verbindungstyp : 2 x M25 or 2 x ¾” NPT Entries
- Datenaufzeichnung : 5000 events and ten 30-second FirePics™
- Vorteile : Calibration free|Easy installation and commissioning|Robust false alarm avoidance|Simple maintenance|Superior performance in adverse weather conditions (through smoke, rain, mist and fog)
- Eigenschaften : High-visibility halo light ring|Modbus, HART®, 4-20 mA, Relays Standard|Mounting bracket and sunshade included|Multiple marine certifications|Proved triple IR sensor technology
- Material : 316 Stainless Steel|Low Copper Aluminum with Marine Grade Paint
- Relais-Aktivierungseinstellungen : Single Pole Double Throw (SPDT)
- Relais Bemessungslast : 2A at 32 VDC
- Konfiguration der Relaisausgänge : Alarm, Fault, and Auxiliary
- Enthaltenes Relais : Yes
- Abtastverfahren : Triple IR
- Betriebsstrom : 1.8 Watts (Nominal)|12 Watts (max) = with heater ON 100% duty cycle.|2.4 Watts (Alarm)
- Schutzklasse : IP66/67
- NEMA-Einstufung : Type 4X
- Ersatzteile : FS24XP-PUCK
- Anzeigen : LED halo light ring - Green, Yellow, Red
- Anzahl der Relaisausgänge : 3
- Ansprechzeit : Typically, 5 Seconds and a maximum of 10 Seconds