/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Gassensoren

    Kohlendioxid-Melder

    Auslaufmodell

    Kohlendioxidmelder sind in staubdichten Gehäusen lieferbar und können über ein Modul an Zentralen mit Adresskodierung angeschlossen werden. Diese Melder bieten einen Messbereich von 0–10.000 ppm bei einer Leistungsaufnahme von 90 mA.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Kohlendioxidmelder sind in staubdichten Gehäusen lieferbar und können über ein Modul an Zentralen mit Adresskodierung angeschlossen werden. Diese Melder bieten einen Messbereich von 0–10.000 ppm bei einer Leistungsaufnahme von 90 mA.

    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime

    _blank

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    VGIR-CO2-R
    VGIR-CO2-R
    VGIR-CO2A
    Kohlendioxidmelder, staubgeschütztes Gehäuse, 4–20 mA, 12–24 VDC Betriebsspannung, -25–+60 °C, 90% Feuchte
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-vgirco2a-carbondioxidedetector-primaryimage
    VGIR-CO2A
    Kohlendioxidmelder, staubgeschütztes Gehäuse, 4–20 mA, 12–24 VDC Betriebsspannung, -25–+60 °C, 90% Feuchte
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-vgirco2a-carbondioxidedetector-primaryimage