Gassensoren
Ex-geschützter Gasdetektor
Die explosionsgeschützten Gasdetektoren von Notifier werden in Atmosphären mit dem Hauptbestandteil Luft eingesetzt, um das Vorhandensein brennbarer Substanzen zu erkennen. Konzentrationen werden in % UEG (untere Explosionsgrenze) angegeben.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die explosionsgeschützten Gasdetektoren von Notifier werden in Atmosphären mit dem Hauptbestandteil Luft eingesetzt, um das Vorhandensein brennbarer Substanzen zu erkennen, wobei die Konzentrationen in % UEG (untere Explosionsgrenze) ausgedrückt werden. Der professionelle katalytische Sensor für den industriellen Einsatz zur Erkennung von brennbaren Verbindungen bietet eine hohe Präzision und Selektivität mit den meisten explosiven Gasen und verhindert so Fehlalarme. Die Management-Software enthält Algorithmen, die die Auswirkungen von Transienten korrigieren sollen, was zu instabilem Betrieb oder falschen Messwerten mit zugehörigen Fehlalarmen führen kann.
Eigenschaften und Vorteile:- Automatische Nullpunktjustage
- Optische Anzeige durch blinkende Leuchtdiode
- Präzision: ±5 % des Endwerts oder 10 % des Anzeigewerts
- Digitale Filter-Option
- ATEX