/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    gas detectors

    Li-ion Tamer Gen2+ Sensorsystem mit mehreren Ausgängen UL-zertifiziert

    Auslaufmodell

    Li-Ion Tamer Multi Ausgabe-System

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die Baugruppe besteht aus dem Li-Ion Tamer G2+ Sensor und einem Anschaltmodul. Bietet Relais-, Modbus 485- und CANbus-Ausgänge

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Ultrasensitiver Sensor bietet die frühestmögliche Warnung vor einem Ausfall des Li-Ionen-Akkus
    • Kompatibel mit verschiedenen Arten von Lithium-Ionen-Akkus, Kapazitäten und Formfaktoren für zuverlässige Leistung
    • Erweiterte Algorithmen gewährleisten eine zuverlässige Erfassung
    • Geringe Leistungsaufnahme
    • Zuverlässige Sensortechnologie (MOX), die eine lange Sensorlebensdauer gewährleistet
    • Konfigurierbare Kommunikationsprotokolle einschließlich Relaisausgängen und Modbus/CANbus-Auswahlkommunikation
    Zertifizierungen:
    • SKU: LT-SEN-M
    • UL 2075 (H2 – Provinz) – NFPA 855/ NFPA 69
    • ETL-zertifiziert nach UL61010, CSA22.2 NR. 61010
    • EN 61326 für EU-Richtlinie (2014/30/EU)
    • RoHS 3 EU 2015/863
    • CE, UKCA, FCC
    • SKU: LT-SEN-IM-UL
    • UL864
    • UL61010-1
    • RoHS EN 50581-2002
    • EMI EN55011-2010
    • EMV EN61326-1-2021
    Spezifikationen

    Andere

    • Minimum Operating Humidity
      • 20 % RH (non-condensing) % RH
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -10 to 50 °C
    • Maximum Operating Humidity
      • 90 % RH (non-condensing) % RH
    • Brand
      • Li-ion Tamer
    • Technical Data
      • Minimum Sensitivity: 10 ppm/sec
      • Operating Humidity: Off-Gas Sensor: 5% to 90% RH (non-condensing) Interface Module: 5 % to 95%RH (non-condensing)
      • Operating Temperature: Off-Gas Sensor: -40 °C to 50 °C Interface Module: -40 °C to 70 °C
    • Sensor Element
      • Gases Detected: LT-SEN-M: Hydrogen gas (H2) and Battery electrolyte solvent vapours
      • Gases Detected: LT-SEN-M-C49: Hydrogen gas (H2), Battery electrolyte solvent vapours and Carbon monoxide (CO)
    • Gases Detected
      • Lithium-ion battery electrolyte solvent vapors and hydrogen gas
    • Features
      • Lifetime: >10 years
      • Minimum Detection Threshold: 10 ppm/sec
      • Minimum Response Time: 5 seconds

    Andere

    • Minimum Operating Humidity
      • 20 % RH (non-condensing) % RH
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -10 to 50 °C
    • Maximum Operating Humidity
      • 90 % RH (non-condensing) % RH
    • Brand
      • Li-ion Tamer
    • Technical Data
      • Minimum Sensitivity: 10 ppm/sec
      • Operating Humidity: Off-Gas Sensor: 5% to 90% RH (non-condensing) Interface Module: 5 % to 95%RH (non-condensing)
      • Operating Temperature: Off-Gas Sensor: -40 °C to 50 °C Interface Module: -40 °C to 70 °C
    • Sensor Element
      • Gases Detected: LT-SEN-M: Hydrogen gas (H2) and Battery electrolyte solvent vapours
      • Gases Detected: LT-SEN-M-C49: Hydrogen gas (H2), Battery electrolyte solvent vapours and Carbon monoxide (CO)
    • Gases Detected
      • Lithium-ion battery electrolyte solvent vapors and hydrogen gas
    • Features
      • Lifetime: >10 years
      • Minimum Detection Threshold: 10 ppm/sec
      • Minimum Response Time: 5 seconds
    • Minimum Operating Humidity : 20 % RH (non-condensing) % RH
    • Minimum Operating Ambient Temperature : -10 to 50 °C
    • Maximum Operating Humidity : 90 % RH (non-condensing) % RH
    • Brand : Li-ion Tamer
    • Technical Data : Minimum Sensitivity: 10 ppm/sec|Operating Humidity: Off-Gas Sensor: 5% to 90% RH (non-condensing) Interface Module: 5 % to 95%RH (non-condensing)|Operating Temperature: Off-Gas Sensor: -40 °C to 50 °C Interface Module: -40 °C to 70 °C
    • Sensor Element : Gases Detected: LT-SEN-M: Hydrogen gas (H2) and Battery electrolyte solvent vapours|Gases Detected: LT-SEN-M-C49: Hydrogen gas (H2), Battery electrolyte solvent vapours and Carbon monoxide (CO)
    • Gases Detected : Lithium-ion battery electrolyte solvent vapors and hydrogen gas
    • Features : Lifetime: >10 years|Minimum Detection Threshold: 10 ppm/sec|Minimum Response Time: 5 seconds
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten