/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Gassensoren

    Sensepoint XCD RFD

    Die flexibelste und praktischste Lösung für die dezentrale Überwachung auf brennbare Gase in Bereichen der Klasse 1, Div. 1. • Kurzbeschreibung Montage: Pfosten- oder Wandmontage, Auch die besten Produkte erfordern professionelle Instandhaltung.

    Übersicht

    Produktübersicht

    Der Sensepoint XCD RFD (Remote Flammable Detector) wurde speziell für den Einsatz mit abgesetzt montierten Sensoren für brennbare Gase und Kohlendioxid entwickelt. Diese Konfiguration erlaubt unter anderem die Montage von Hochtemperatursensoren, bei denen der Einsatzbereich weit über der normalen Umgebungstemperaturen liegt. Der Transmitter kann so an einer geeigneten Stelle montiert werden, wo er problemlos zugänglich und das Ablesen der LCD-Anzeige sowie die Bedienung über die Benutzeroberfläche einfacher ist.