/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Gassensoren

    Sensepoint XCD RTD

    Die ideale Lösung zur dezentralen Überwachung von toxischen Gasen in Bereichen der Klasse 1, Div. 2 mit reduzierten Wartungs-, Schulungs- und Gesamtkosten.

    Übersicht

    Produktbeschreibung

    Der Sensepoint XCD RTD von Honeywell Analytics vereinfacht die Wartung und spart Zeit und Geld, wenn es um die Überwachung von toxischen Gasen in Bereichen der Klasse 1, Div. 2 geht. Sie können die Einheit in bis zu 30 m Entfernung vom Transmitter montieren, um eine maximale Detektionsleistung in schwer zugänglichen Bereichen oder an Orten zu erzielen, in denen der Sensor nicht sichtbar ist, z. B. an hoch bzw. tief gelegenen verborgenen Stellen oder außerhalb des zu überwachenden Raums. Der XCD RTD bietet mit seiner gut ablesbaren Anzeige (Ampelfarben) für den Sicherheitsstatus, vielfältigen Kommunikations- und Montageoptionen sowie den integrierten Diagnosefunktionen unübertroffene Flexibilität und Leistung.

    Steigern Sie die Rentabilität Ihrer Ausrüstung dank der praktischen Vorteile des XCD RTD. Die Sensepoint-Sensoren für toxische Gase und Sauerstoff ermöglichen die Überwachung einer Vielzahl von Gasen und Messbereichen in Industrieanwendungen und bieten Ihnen wertvolle Vorteile: Sie steigern die Flexibilität Ihrer Gasüberwachung, reduzieren Ihre Kosten für die Teilebeschaffung und erweitern Ihr Sicherheitsnetzwerk..

    Noch nie war die dezentrale Gasüberwachung so einfach und kostengünstig. Montieren Sie den Sensor wie in der Abbildung dargestellt und lesen Sie den Sicherheitsstatus über die großformatige dreifarbige Anzeige aus bis zu 30 m Entfernung vom Sensor ab. Die Vorteile dieses dezentralen Überwachungssystems sind höhere Sicherheit und geringerer Wartungsaufwand. Ihr Mitarbeiter brauchen nicht auf Leitern zu steigern oder sperrige Spezialausrüstung mit sich herumzutragen, um Gaskonzentrationen abzulesen oder Sicherheitsprüfungen durchzuführen. Zusätzlich reduzieren die austauschbaren Sensoren des Sensepoint XCD RTD Ausfallzeiten und machen spezielle Schulungen überflüssig..
    Weitere Merkmale und Vorteile:Reduzierte Betriebskosten über den gesamten Lebenszyklus des Produkts hinweg
    • Senken Sie Ihre Lager- und Beschaffungskosten durch eine gemeinsame Transmitter-Plattform

    • Reduzieren Sie den Zeit- und Kostenaufwand für die Wartung durch den eingriffsfreien Ein-Mann-Betrieb

    • Vereinfachte Wartung durch einen steckbaren, abnehmbaren Sensor.

    • Minimieren Sie den Prüfungs- und Schulungsaufwand mit der dreifarbigen Ampelanzeige, die den Sicherheitsstatus auf einen Blick anzeigt

    • Vereinfachte Einrichtung und Konfiguration durch einfach bedienbare Magnetschalter

    • .
    Steigern Sie die Flexibilität, Zuverlässigkeit und Leistung Ihrer Systeme..
    • Dezentrale Montage der Gasmesszelle in bis zu 30 Metern Entfernung vom Transmitter zur Anbringung in den unzugänglichsten Bereichen

    • Reduzieren Sie die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler durch integrierte Diagnosefunktionen und eine einfach ablesbare Anzeige

    • Zuverlässiger Schutz gegen Eindringen von Staub und Wasser durch IP66/67-Edelstahl- oder Aluminiumgehäuse

    • Vorbeugung gegen Fehlalarme durch automatische Sperrung während der Wartung

    • Als Senke oder Quelle einstellbarer 4-20-mA-Ausgang: integrierte oder dezentrale Konfiguration

    • Ein umfassendes Sortiment an Zubehör und Kaufoptionen ermöglicht Ihnen die Konfiguration des optimalen dezentralen Überwachungssystems für Ihre Anwendung

    • .