/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Gassensoren

    Sensepoint XCL

    Sensepoint XCL ist ein stationärer Gasdetektor, der die erwartete Sicherheit und Konformität sowie unerwartet günstige Anschaffungskosten und eine unerreichte Benutzerfreundlichkeit bietet.

    Übersicht

    Produktübersicht

    Dank der Nutzung der Bluetooth Low Energy (BLE)-Technologie durch Honeywell können Sie Ihren Sensepoint XCL-Gasdetektor  über Ihr Smartphone installieren, in Betrieb nehmen und warten. Koppeln Sie einfach den Detektor mit Ihrem Smartphone. Verwenden Sie dann die Sensepoint XCL-Gasdetektor-App von Honeywell zur drahtlosen Durchführung vieler Aufgaben, vom Festlegen von Schwellenwerten bis hin zum Prüfen von Fehlercodes, aus einer Entfernung von bis zu 10 Metern. 
    Alles Nötige für die Installation ist im Paket enthalten, damit Sie schnell und bequem einsteigen können. Verwenden Sie unsere einfachen Bohrvorlagen und ein standardmäßiges Toolkit zur Installation. Und für die anfängliche Kalibrierung ist alles Nötige auf der Gasdetektor-App auf Ihrem Smartphone und in einem Zylinder mit Prüfgas enthalten. Sie benötigen keine Tipps per Funk aus dem Kontrollraum. Verwenden Sie die App zum Erstellen eines Profils für den Detektor, wählen Sie Alarmschwellenwerte, führen Sie Testverfahren durch und erstellen Sie automatisch einen Inbetriebnahmebericht, den Sie von Ihrem Smartphone an andere Beteiligte senden oder zum einfachen Zugriff in einer Sicherheitsinspektion speichern können. Es sind keinerlei Formalitäten erforderlich. 
    Die Smartphone-basierte Umgebung des Sensepoint XCL reduziert die für die Wartung des Gasdetektors aufgebrachte Zeit erheblich. Zum Austausch des Sensors entfernen Sie einfach eine Schraube auf der Abdeckung. Die App führt Sie durch die übrigen Schritte. Bei Wartungen gibt Ihnen unsere App Diagnoseinformationen an die Hand. 
    Sie können auch wertvolle Zeit mit der einfachen Berichterstellung auf der Smartphone-App sparen. Ob Sie einen Wartungsbericht für einen bestimmten Detektor oder einen Gasverlauf für eine Sicherheitsprüfung benötigen – wählen Sie einfach den richtigen Bericht auf der App aus und senden Sie ihn an andere Parteien oder speichern Sie ihn für spätere Zwecke. 
    Als vollständiges System zur Überwachung von Gasleckagen hat Sensepoint XCL den perfekten Partner in Touchpoint Plus, einem konfigurierbaren, benutzerfreundlichen Controller für bis zu sechzehn Kanäle zur Gaserkennung. Weitere Informationen über Touchpoint Plus Hier