Zubehör
Rauchmeldergehäuse
Rauchmeldergehäuse für den Einbau in die Lüftungskanäle. Sowohl das Venturi-Rohr als auch das Gehäuse wurden speziell entwickelt, um den Luftstrom durch den Rauchmelder zu optimieren.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Rauchmeldergehäuse für den Einbau in die Lüftungskanäle. DNRE kann mit jedem auf dem Markt befindlichen Rauchmelder kombiniert werden. Sowohl das Venturi-Rohr als auch das Gehäuse wurden speziell entwickelt, um den Luftstrom durch den Rauchmelder zu optimieren. Das System erfüllt alle Anforderungen für die sichere Erkennung von Bränden mit einer Luftstromgeschwindigkeit von 0,5 m/s bis 20 m/s (100 ft./min bis 4000 ft./min), je nach Empfindlichkeit des Rauchmelders. Das Gehäuse ist auch in einer Version mit einem höheren Deckel für größere Melder lieferbar.
Eigenschaften und Vorteile:- Erfüllt die Standards EN 54-27 und UL
- Einrohr-Luftprobenahmesystem
- Patentiertes Probenahmerohr und Luftkanalgehäuse
- Testöffnung am Deckel
- Einfache Installation
- Einfacher Service und Wartung
- EN 54-27
- UL