/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Basisstationen

    B200SR Sounder and LF Sounder Bases

    Auslaufmodell

    The B200SR sounder and LF sounder bases are fully compatible with existing B501BH Series sounder base installations. The device enables users to select one of two B501-supported tones (ANSI Temporal 3 or Continuous) through a jumper.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    The B200SR sounder and LF sounder bases are fully compatible with existing B501BH Series sounder base installations. The device enables users to select one of two B501-supported tones (ANSI Temporal 3 or Continuous) through a jumper.

    Features & Benefits:
    • Bases enable quick and secure detector plug-in
    • SEMS screws provide easy wiring connection
    • Support for 12-24 AWG provides installation flexibility
    • Multiple accessory options provide mounting flexibility
    • Sounder bases are ULC listed as an audible signal appliance Bases enable quick and secure detector plug-in
    Certifications:
    • UL/ULC Listed: S1115
    • FM Approved
    • CSFM: 7300-1653:0109, 7300-1653:0126, 7300-1653:0213, 7300-1653:0236
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Andere

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER