/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Benachrichtigung zum Schnellversandprogramm Diese Website ist für geplante Wartungsarbeiten am Sonntag, den 16. November von 01:00 Uhr EST bis 11:00 Uhr EST (Sonntag, den 16. November von 06:00 Uhr UTC bis 16:00 Uhr UTC) vorgesehen. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Basisstationen

    B210LP Mounting Base

    B210LP mounting bases are six-inch, flanged bases for use with 200 Series detectors.

    Überblick

    B210LP mounting bases are six-inch, flanged bases for use with 200 Series detectors.

    Features &- Benefits:
    • Bases enable quick and secure detector plug-in
    • SEMS screws provide easy wiring connection
    • Support for 24 to 12 AWG provides installation flexibility
    • Multiple accessory options provide mounting flexibility
    • Sounder bases are compliant with UL 464 and UL 268
    Certifications:
    • Certifications: UL Listed, 464-268
    • ULC Listed
    • FM -Approved
    • CSFM
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Silent Knight
      • System Sensor

    Andere

    • Brand
      • Silent Knight
      • System Sensor
    • Brand : Silent Knight|System Sensor