/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Basisstationen

    Montagesockel der Select Series 15 cm (6 Zoll)

    Der Befestigungssockel ist erforderlich, um die örtlichen Vorschriften und Anwendungsanforderungen zu erfüllen. System Sensor bietet hierfür Standard-Sockel von 10 und 15 cm (4 und 6 Zoll) an.

    Überblick

    Der Montagesockel ist erforderlich, um die örtlichen Vorschriften und Anwendungsanforderungen zu erfüllen. System Sensor bietet hierfür Standard-Sockel in den Größen 10 cm und 15 cm (4 und 6 Zoll) sowie spezielle Sockeldesigns, einschließlich Relais-, Trenner-, Warntongeber- und Niederfrequenz-Warntongeber-Optionen für Melder der Select-Serie. Die Standard-Sockel von 10 cm und 15 cm (4 und 6 Zoll) bieten einen aufgesteckten Meldersockel für den Einsatz in intelligenten Systemen, mit Schraubklemmen für die Stromversorgung (+ und €") und Fernanzeigeanschlüsse.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Die Sockel ermöglichen ein schnelles und sicheres Aufstecken des Melders
    • SEMS Schrauben sorgen für einfache Verdrahtung
    • Unterstützung für 12–24 AWG bietet Flexibilität bei der Installation
    • Mehrere Sockelformate erfüllen Anwendungsanforderungen
    • Standardfarbe Weiß mit Optionen in Elfenbein und Schwarz
    Zertifizierungen:
    • UL
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Andere

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime

    _blank

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    B300-6
    Montagesockel, 15,24 cm (6 Zoll), geflanscht, Niedrigprofil, weiß
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/HBT-Fire-B300-6-STRAIGHT-HiRes
    B300-6
    Montagesockel, 15,24 cm (6 Zoll), geflanscht, Niedrigprofil, weiß
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/HBT-Fire-B300-6-STRAIGHT-HiRes