duct detectors
InnovairFlex™ DNR Intelligenter Fotoelektrischer Kanaldetektor
Die InnovairFlex™ Kanalrauchmelder kombinieren eine beeindruckende Kombination von Innovationen, die Ihnen Zeit und Geld sparen und Ihnen die Flexibilität bieten, die Sie im Außendienst benötigen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Intelligente DNR fotoelektrische Kanalrauchmelder ohne Relais und DNRW wasserdichte fotoelektrische Kanalrauchmelder ohne Relais verfügen über ein schwenkbares Gehäuse, das sowohl für quadratische als auch für rechteckige Grundflächen geeignet ist, die an einem runden oder rechteckigen Kanal montiert werden können. Diese Einheiten erfassen Rauch unter den schwierigsten Bedingungen und arbeiten mit Luftstromgeschwindigkeiten von 100 bis 4.000 ft/min (0,5 bis 20,32 m/s). Die Taste zum Prüfen/Zurücksetzen der vorderen Abdeckung vereinfacht das Prüfen/Instandhalten. Werkzeugfreie Plug-in-Schnellinstallation des Probenahmerohrs. Eine Abdeckungsmanipulationsfunktion zeigt ein Störungssignal für eine entfernte oder falsch installierte Sensorabdeckung an. Das Gehäuse bietet einen 3/4-Zoll-Kabelkanalausbruch und viel Platz für die einfache Verdrahtung und Montage eines Relaismoduls. Mit diesen und vielen weiteren Funktionen gestaltet InnovairFlex die Kanalraucherkennung neu.
Merkmale und Vorteile:- Fotoelektrische, integrierte Niedrigdurchfluss-Technologie
- Patentierter Probenahmeschlauch wird von der Vorder- oder Rückseite des Melders ohne Werkzeuge installiert
- Leicht zugängliche Coderäder am Sensorkopf (separat erhältlich)
- Ferntestfähigkeit
- Erfordert nur Netzstrom
- für adressierbare Relaismodule (separat erhältlich), für Anwendungen, die eine Form C relay erfordern
- UL
- FM
- CSFM
Andere
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Silent Knight
- System Sensor
- Product Type
- Duct Detector
Andere
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Silent Knight
- System Sensor
- Product Type
- Duct Detector
- Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER|Silent Knight|System Sensor
- Product Type : Duct Detector