Wärmemelder
Adressierbarer Thermomaximalmelder mit Isolator, Morley
Der MI-FHSE-S2I ist ein analoger adressierbarer 58°C-Thermomaximalmelder mit Isolator von Morley, der Thermistoren mit geringer Masse und Mikroprozessortechnologie für schnelles Ansprechen und lineare Temperaturerfassung verwendet.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Der MI-FHSE-S2I ist ein analoger adressierbarer 58°C-Thermomaximalmelder mit Isolator von Morley, der Thermistoren mit geringer Masse und Mikroprozessortechnologie für schnelles Ansprechen und lineare Temperaturerfassung verwendet. Durch die Implementierung des Advanced Protokol kann jedes Modell per Software so konfiguriert werden, dass es entweder eine feste 58°C, 78°C oder eine 58°C-Einstellung mit Anstiegsrate besitzt.
Merkmale und Vorteile:- 58°C statische Schwelle
- Erweitertes digitales Protokoll
- Möglichkeit zur Anpassung der Wärmeschwellen jedes Melders an die spezifischen Risiken in der Anwendung
- Dreifarbige LED mit den Farben Rot, Grün und Gelb für 360° Sichtbarkeit
- Drehbare dekadische Adressschalter
- Rein weiße Farbe als Ergänzung zu modernen Gebäuden
- 100%ige mechanische und elektrische Rückwärtskompatibilität
- Betriebstemperaturbereich von -30°C bis +80°C
- 10% bis 93% relative Luftfeuchtigkeit
- Kompatible Sockel: B500Serie
- 0786-CPD-20740 fuer EN54-5/17
- G209097
Andere
- Brand
- Morley-IAS
Andere
- Brand
- Morley-IAS
- Brand : Morley-IAS