/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Wärmemelder

    temperature detector

    Auslaufmodell

    temperature detector

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    The temperature detector is a fire detector that responds to the surrounding temperature changes in the warning range, and converts the temperature changes into electrical signals to achieve the purpose of alarming; this product is suitable for residential, shopping malls, hotels, airports and other places .