Mehrkriterien-Rauchmelder
Mehrkriterien-Fotodetektor FPTI-951
Fotoelektrische Rauchmelder kombinieren fotoelektrische, thermische und Infrarotsensoren, um mehrere Komponenten eines Feuers zu erkennen. Sie verbessern die Empfindlichkeit gegenüber Feuer und erhöhen die Immunität gegenüber störenden Partikeln.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Fotoelektrische Rauchmelder erkennen mit Rauch verbundene Partikel in der Luft. Thermosensoren erkennen Wärme und Anstiegsgeschwindigkeit (feste Temperaturschwelle von 57 °C (135 °F). Der Infrarotmelder erkennt Lichtmuster in der Umgebung als weiteren Datenpunkt für die Alarmbestimmung. Mehrere Sensoren und die Kommunikation können unerwünschte Alarme im Vergleich zu einzelnen Erfassungsmethoden erheblich reduzieren. Ausgefeilte Algorithmen maximieren die Vorteile der einzelnen Sensortypen. Diese Erfassungsstrategie bietet eine höhere Immunität gegenüber Störpartikeln und eine höhere Empfindlichkeit gegenüber echten Bränden.
Eigenschaften und Vorteile:- Erfassung mehrerer Kriterien
- Neues modernes Profil
- Analoge Kommunikation
- Niedriger Standby-Strom
- Drehschalter zum Einstellen der Adresse
- Zwei Leuchtdioden für 360°-Sichtbarkeit
- Erweiterte Farboptionen
- Unterstützung des FlashScan®-Protokolls bei allen Modellen; Unterstützung des FlashScan- und CLIP-Protokollen bei IV-Modellen
- UL/ULC: S1111
- Mit FM-Zulassung
- CSFM: 7272-0028:0510
- UL 268, 7. Ausgabe
- UL521-zertifiziert
- Kanadische Modelle CAN/ULC S529 und CAN/ULC S530
Andere
- Brand
- NOTIFIER
- System Sensor
- Detector Type
- Fixed Temperature
- Rate Of Rise
- Detection Sensor Type
- Infrared
- Photoelectric
- Thermal
Andere
- Brand
- NOTIFIER
- System Sensor
- Detector Type
- Fixed Temperature
- Rate Of Rise
- Detection Sensor Type
- Infrared
- Photoelectric
- Thermal
- Brand : NOTIFIER|System Sensor
- Detector Type : Fixed Temperature|Rate Of Rise
- Detection Sensor Type : Infrared|Photoelectric|Thermal