Rauchmelder
Agile Funkrauchmelder
Der Agile™ Funkrauchmelder ist Teil der Agile-Produktreihe für viele Einsatzgebiete, bei denen eine Verkabelung unerwünscht ist.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die drahtlose Agile™ Brandmeldeanlage ist eine neu entwickelte Plattform für drahtlose Brandmeldegeräte, die sich für alle Anwendungen eignet, bei denen drahtgebundene Brandmeldegeräte aus wirtschaftlichen oder ästhetischen Gründen nicht installiert werden können. Die neue drahtlose Plattform basiert auf der robusten MESH-Netzwerktechnologie, die REDUNDANTE Kommunikationswege zu jedem drahtlosen Gerät bereitstellt. Dies macht das Netz äußerst zuverlässig und schützt vor Unterbrechungen der Kommunikationsverbindungen. Alle Vorgänge zur Planung, Konfiguration und Diagnose der Systeme werden dank der AgileIQ™-Software-Suite, die speziell zur Unterstützung von AGILE während des gesamten Lebenszyklus des Produkts entwickelt wurde, erheblich vereinfacht.
Eigenschaften und Vorteile:- • Vernetzung mehrerer Kommunikationswege für erhöhte Zuverlässigkeit
- • 18RF Kanäle bei 868MHz – bieten größere Toleranz gegenüber Störungen
- • 2 integrierte Antennen auf jedem drahtlosen Brandmeldegerät – einfachere Positionierung der Geräte
- • Bis zu 400 m Reichweite der Freiluftkommunikation – für gute Abdeckung
- • Durchschnittliche Lebensdauer des Akkus von 5 Jahren – Reduzierung des Wartungsbedarfs
- • Adressen mit Drehschaltern eingestellt – reduzierte Inbetriebnahmezeit
- • Manipulationssicherer Schließeinsatz zum Schutz vor unbefugtem Entfernen des Sensorkopfes
- • Look und Feel von verdrahteten Brandmeldegeräten – einfachere Installation und optische Integration
- • Patentierte Funktion zur Vorhersage der Akkulebensdauer – proaktivere Wartung
- • Sorgenfreiheit – Akkuredundanz sorgt für eine „immer verfügbare“ Leistung
- • Bis zu 32 Drahtlosgeräte pro Gateway
- • Agile IQ 3-in-1 Software für einfaches Design, Konfiguration und Diagnostik
Andere
- Brand
- Morley-IAS
Andere
- Brand
- Morley-IAS
- Brand : Morley-IAS