/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Rauchmelder

    Detector encoder

    Auslaufmodell

    Detector encoder

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    The ND751 series smart detectors and modules attached to N-6000 are electronically encoded

    devices, electronic encoders are required to set its address in the field. The image shows encoder built-in central

    processing unit (CPU), powered by two 9V batteries with numeric keypad and LCD display. With this device,

    addresses of ND700 series smart detectors and modules can be set. User can enter the address to be set

    through the numeric keypad (displayed on the LCD screen), and after confirmation, the address is written to the detector

    or module. In addition, the encoder can be used to read the address of an addressed device, and

    display it on the LCD screen.