Rauchmelder
FSP-951 Serie Ferntest Rauchmelder
Die intelligenten Plug-in-Rauchmelder der Serie NOTIFIER® FSP-951 sind sowohl für Leistung als auch Ästhetik konzipiert und sind ein unmittelbarer Ersatz für die Serie FSP-851.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
- Zwei-adrige SLC-Schleifenverbindung.
- Einheit verwendet Sockel für Verdrahtung.
- Kompatibel mit FlashScan®- und CLIP-Protokollsystemen.
- Stabile Kommunikationstechnik mit Geräuschstörfestigkeit.
- Nach Gerät addressierbar, Umlaufende, Dezimalaadressierung.
- Entworfen, um UL 268 7. Ausgabe zu erfüllen.
- Werksvoreinstellung bei 1,5 % Nennempfindlichkeit für Schalttafelalarmschwelle.
- Leuchtdiode blinkt, wenn die Einheit abgefragt wird (Kommunikation mit der Brandmeldezentrale) und verriegelt den Alarm.
- Niedriger Standbystrom.
- UL/ULC-Liste: S1115
- FM-genehmigt
- CSFM: 7272-0028:0503
- ISP 9001 Zertifiziert
Andere
- Brand
- NOTIFIER
- System Sensor
- Product Type
- Smoke Detector
Andere
- Brand
- NOTIFIER
- System Sensor
- Product Type
- Smoke Detector
- Brand : NOTIFIER|System Sensor
- Product Type : Smoke Detector